UBPS3510DS1A-LP
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
IKOLWE35LWEmostra variante
IKOLWE35LWE..Qmostra variante
IKOLWE35LWECmostra variante
IKOLWE35LWESmostra variante
IKOLWE35LWES..Qmostra variante
IKOLWE35LWESCmostra variante
IKOLWE35LWETmostra variante
IKOLWE35LWET..Qmostra variante
IKOLWE35LWETCmostra variante
IKOME35MEmostra variante
IKOME35MECmostra variante
IKOME35MESmostra variante
IKOME35MESCmostra variante
IKOME35METmostra variante
IKOME35METCmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1800 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio123
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione2200 [N]
Peso2.4 [kg]