UBPS3510DS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
IKO | LWE | 35 | LWE | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWEC | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWES | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWESC | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWET | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWETC | mostra variante |
IKO | ME | 35 | ME | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MEC | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MES | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MESC | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MET | mostra variante |
IKO | ME | 35 | METC | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1800 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 2200 [N] |
Peso | 2.2 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione