UBPS3510BS1-LP
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
IKOLRX(MX)35LRXmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXCmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXmostra variante
IKOLRX(MX)35MXCmostra variante
IKOLRX(MX)35MXGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXLmostra variante
IKOLRX(MX)35MXSmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXDmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXDCmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXDGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXDmostra variante
IKOLRX(MX)35MXDCmostra variante
IKOLRX(MX)35MXDGmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2000 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2500 [N]
Peso2.2 [kg]