UBPS3510BS1

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLRX(MX)35LRXmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXCmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXmostra variante
IKOLRX(MX)35MXCmostra variante
IKOLRX(MX)35MXGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXLmostra variante
IKOLRX(MX)35MXSmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXDmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXDCmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXDGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXDmostra variante
IKOLRX(MX)35MXDCmostra variante
IKOLRX(MX)35MXDGmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2800 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione3800 [N]
Peso2.2 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione