UBPS3510AS1-LP
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
IKOLWH(MH)35LWH..Bmostra variante
IKOLWH(MH)35LWH..Mmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHGmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHT..Bmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHT..Mmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHTGmostra variante
IKOLWH(MH)35MHmostra variante
IKOLWH(MH)35MHGmostra variante
IKOLWH(MH)35MHTmostra variante
IKOLWH(MH)35MHTGmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHD..Bmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHD..Mmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHDGmostra variante
IKOLWH(MH)35LWHYmostra variante
IKOLWH(MH)35MHDmostra variante
IKOLWH(MH)35MHDGmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1800 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2200 [N]
Peso2.2 [kg]