UBPS3505AS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1622 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1623 (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1651 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1653 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1661 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1662 (SKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1665 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1666 (SKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1621 (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1624 (SLH) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..R | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1631 (FNS) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SU | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 35 | R1632 (SNS) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SA | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2000 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 129 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Forza di tenuta PLUS connessione | 2500 [N] |
Peso | 2.3 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione