UBPS3502BS1-LP
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
INATKVD(KUVE)35KWVE..-Bmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ECmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ESCmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Lmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Smostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SLmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Hmostra variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1800 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2200 [N]
Peso2.2 [kg]