UBPS3501SS1-LP
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
THKHDR35HDR..Cmostra variante
THKHDR35HDR..LCmostra variante
THKHDR35HDR..LRmostra variante
THKHDR35HDR..LVmostra variante
THKHDR35HDR..Rmostra variante
THKHDR35HDR..Vmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2000 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2500 [N]
Peso2.2 [kg]