UBPS3501RS1-LP
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
THKHRX35HRX..Cmostra variante
THKHRX35HRX..LCmostra variante
THKHRX35HRX..Vmostra variante
THKHRX35HRX..LVmostra variante
THKHRX35HRX..LRmostra variante
THKHRX35HRX..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1800 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2200 [N]
Peso2.1 [kg]