UBPS3501PS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
THK | SVR | 35 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..R | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1800 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 126 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 2.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione