UBPS3501IS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
THK | SNR | 35 | SNR..C | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..R | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | mostra variante |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..C | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..R | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | mostra variante |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1800 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 2200 [N] |
Peso | 2 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione