UBPS3014KS1-LP

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NTN-SNRLGB30LGBCH..FEmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBCH..FLmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBCH..FNmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBCS..BEmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBCS..BLmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBCS..BNmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBCS..BSmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBXH..FEmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBXH..FLmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBXH..FNmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBXS..BEmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBXS..BLmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBXS..BNmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBXS..BSmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBCH..BEmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBCH..BLmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBCH..BNmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBXH..BEmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBXH..BLmostra variante
NTN-SNRLGB30LGBXH..BNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione1800 [N]
Peso1.7 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione