UBPS3014GS1A-LP
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
PMIMSA30MSA..Amostra variante
PMIMSA30MSA..Emostra variante
PMIMSA30MSA..LAmostra variante
PMIMSA30MSA..LEmostra variante
PMIMSA30MSA..LSmostra variante
PMIMSA30MSA..Smostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio132
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione1800 [N]
Peso1.9 [kg]