UBPS3014DS1
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
CPCARC(ARU)30ARC-FNmostra variante
CPCARC(ARU)30ARC-FSmostra variante
CPCARC(ARU)30ARC-MLmostra variante
CPCARC(ARU)30ARC-MNmostra variante
CPCARC(ARU)30ARC-MSmostra variante
CPCHRC(HRU)30HRC-FLmostra variante
CPCHRC(HRU)30HRC-FNmostra variante
CPCHRC(HRU)30HRC-MLmostra variante
CPCHRC(HRU)30HRC-MNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2500 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione3300 [N]
Peso1.7 [kg]