UBPS3014CS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
SBC | SBG | 30 | SBG..FL | mostra variante |
SBC | SBG | 30 | SBG..FLL | mostra variante |
SBC | SBG | 30 | SBS..SL | mostra variante |
SBC | SBG | 30 | SBS..SLL | mostra variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..FL | mostra variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..FLL | mostra variante |
SBC | SBG | 30 | SPS..SL | mostra variante |
SBC | SBG | 30 | SPS..SLL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1300 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1800 [N] |
Peso | 1.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione