UBPS3012FS1
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
HIWINRG(QR)30RGW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)30RGW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)30RGH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)30RGH..HAmostra variante
HIWINRG(QR)30QRW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)30QRW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)30QRH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)30QRH..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2500 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione3300 [N]
Peso1.9 [kg]