UBPS3010DS1-LP

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLWE30LWEmostra variante
IKOLWE30LWE..Qmostra variante
IKOLWE30LWE..SLmostra variante
IKOLWE30LWECmostra variante
IKOLWE30LWEC..SLmostra variante
IKOLWE30LWEGmostra variante
IKOLWE30LWEG..SLmostra variante
IKOLWE30LWESmostra variante
IKOLWE30LWES..Qmostra variante
IKOLWE30LWES..SLmostra variante
IKOLWE30LWESCmostra variante
IKOLWE30LWESC..SLmostra variante
IKOLWE30LWESGmostra variante
IKOLWE30LWESG..SLmostra variante
IKOLWE30LWETmostra variante
IKOLWE30LWET..Qmostra variante
IKOLWE30LWET..SLmostra variante
IKOLWE30LWETCmostra variante
IKOLWE30LWETC..SLmostra variante
IKOLWE30LWETGmostra variante
IKOLWE30LWETG..SLmostra variante
IKOME30MEmostra variante
IKOME30ME..SLmostra variante
IKOME30MECmostra variante
IKOME30MEC..SLmostra variante
IKOME30MEGmostra variante
IKOME30MEG..SLmostra variante
IKOME30MESmostra variante
IKOME30MES..SLmostra variante
IKOME30MESCmostra variante
IKOME30MESC..SLmostra variante
IKOME30MESGmostra variante
IKOME30MESG..SLmostra variante
IKOME30METmostra variante
IKOME30MET..SLmostra variante
IKOME30METCmostra variante
IKOME30METC..SLmostra variante
IKOME30METGmostra variante
IKOME30METG..SLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione1800 [N]
Peso1.7 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione