UBPS3010DS1
Elemento di serraggio
Serie UBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 30 | LWE | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWE..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWE..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWEC | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWEC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWEG | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWEG..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWES | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWES..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWES..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWESC | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWESC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWESG | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWESG..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWET | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWET..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWET..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWETC | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWETC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWETG | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWETG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | ME | mostra variante |
IKO | ME | 30 | ME..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MEC | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MEC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MEG | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MEG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MES | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MES..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MESC | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MESC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MESG | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MESG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MET | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MET..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | METC | mostra variante |
IKO | ME | 30 | METC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | METG | mostra variante |
IKO | ME | 30 | METG..SL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1750 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 2250 [N] |
Peso | 1.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione