UBPS3010AS1

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLWH(MH)30LWH..Bmostra variante
IKOLWH(MH)30LWH..Mmostra variante
IKOLWH(MH)30LWH..SLmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHGmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHS..Bmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHS..Mmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHS..SLmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHSGmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHT..Bmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHT..Mmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHT..SLmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHTGmostra variante
IKOLWH(MH)30MHmostra variante
IKOLWH(MH)30MHGmostra variante
IKOLWH(MH)30MHSmostra variante
IKOLWH(MH)30MHSGmostra variante
IKOLWH(MH)30MHTmostra variante
IKOLWH(MH)30MHTGmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHD..Bmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHD..Mmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHDGmostra variante
IKOLWH(MH)30LWHYmostra variante
IKOLWH(MH)30MHDmostra variante
IKOLWH(MH)30MHDGmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1750 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2250 [N]
Peso1.7 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione