UBPS3003AS1A-LP
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
SchneebergerMR30MRW..Amostra variante
SchneebergerMR30MRW..Bmostra variante
SchneebergerMR30MRW..Fmostra variante
SchneebergerMR30MRW..Gmostra variante
SchneebergerMR30MRW..Cmostra variante
SchneebergerMR30MRW..Dmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1800 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio132
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione2200 [N]
Peso1.9 [kg]