UBPS3001SS1
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
THKHDR30HDR..Cmostra variante
THKHDR30HDR..LCmostra variante
THKHDR30HDR..LRmostra variante
THKHDR30HDR..LVmostra variante
THKHDR30HDR..Rmostra variante
THKHDR30HDR..Vmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1750 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2250 [N]
Peso1.7 [kg]