UBPS3001RS1
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
THKHRX30HRX..Cmostra variante
THKHRX30HRX..LCmostra variante
THKHRX30HRX..Vmostra variante
THKHRX30HRX..LVmostra variante
THKHRX30HRX..LRmostra variante
THKHRX30HRX..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1750 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio109
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2250 [N]
Peso1.7 [kg]