UBPS3001AS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
THK | HSR | 30 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..C | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | mostra variante |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1300 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1800 [N] |
Peso | 1.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione