UBPS2514KS1A

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NTN-SNRLGB25LGBCS..BNmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBCS..BSmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBXS..BNmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBXS..BSmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBCH..FEmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBCH..FLmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBCH..FNmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBCX..BEmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBCX..BLmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBCX..BNmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBXH..FEmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBXH..FLmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBXX..BEmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBXX..BLmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBXX..BNmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBCH..BEmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBCH..BLmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBCH..BNmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBXH..BEmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBXH..BLmostra variante
NTN-SNRLGB25LGBXH..BNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio114
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione1500 [N]
Peso1 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione