UBPS2512FS1-LP
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
HIWINRG(QR)25RGW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)25RGW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)25RGH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)25RGH..HAmostra variante
HIWINRG(QR)25QRW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)25QRW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)25QRH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)25QRH..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1050 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio99
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione1750 [N]
Peso0.97 [kg]