UBPS2512FS1

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
HIWINRG(QR)25RGW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)25RGW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)25RGH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)25RGH..HAmostra variante
HIWINRG(QR)25QRW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)25QRW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)25QRH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)25QRH..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1500 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio99
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2200 [N]
Peso0.97 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione