UBPS2510BS1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1500 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 99 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 2200 [N] |
Peso | 1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione