UBPS2510AS1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 100 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1500 [N] |
Peso | 1.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione