UBPS2505AS1-LP
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
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1622 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1623 (SLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1631 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1632 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1651 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1653 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1661 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1662 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1665 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1666 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1621 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)25R1624 (SLH)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Amostra variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LAmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LUmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SAmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SUmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Umostra variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LRmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1050 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio99
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione1750 [N]
Peso0.98 [kg]