UBPS2504FS1A-LP
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
NSKRA(R1A)25RAA..ALmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..BLmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..EMmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..GMmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..ANmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..BNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1050 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio115
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione1750 [N]
Peso1 [kg]