UBPS2502DS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | mostra variante |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1050 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 118 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione