UBPS2501RS1
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
THKHRX25HRX..Cmostra variante
THKHRX25HRX..LCmostra variante
THKHRX25HRX..Vmostra variante
THKHRX25HRX..LVmostra variante
THKHRX25HRX..LRmostra variante
THKHRX25HRX..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio100
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione1500 [N]
Peso1 [kg]