UBPS2501GS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento di serraggio
Serie UBPS
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
THK | SR | 25 | SR..SB | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..SBM | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..TB | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..TBM | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..V | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..VM | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..W | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..WM | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1000 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 121 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 0.9 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione