UBPS2501ES1A-LP
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
THKSRG25SRG..Cmostra variante
THKSRG25SRG..LCmostra variante
THKSRG25SRG..LRmostra variante
THKSRG25SRG..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1050 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio113
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione1750 [N]
Peso1 [kg]