UBPS2501CS1
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
THKSHS25SHS..Cmostra variante
THKSHS25SHS..LCmostra variante
THKSHS25SHS..LVmostra variante
THKSHS25SHS..Vmostra variante
THKSHS25SHS..LRmostra variante
THKSHS25SHS..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1200 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio100
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione1500 [N]
Peso1 [kg]