MKS6501A-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | mostra variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..E | mostra variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | mostra variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | mostra variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | mostra variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..FL | mostra variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..FLL | mostra variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..SL | mostra variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..SLL | mostra variante |
TBI | TR | 65 | H-FE | mostra variante |
TBI | TR | 65 | H-FL | mostra variante |
TBI | TR | 65 | H-VE | mostra variante |
TBI | TR | 65 | H-VL | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | mostra variante |
THK | SHS | 65 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 65 | SHS..V | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AA | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AAL | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BA | mostra variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BAL | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | mostra variante |
THK | HRX | 65 | HRX..C | mostra variante |
THK | HRX | 65 | HRX..LC | mostra variante |
THK | HRX | 65 | HRX..R | mostra variante |
THK | HRX | 65 | HRX..LR | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1350 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 82 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 2000 [N] |
Peso | 2.6 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione