MKS3514D

Elemento di serraggio
Serie MKS
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
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
CPCARC(ARU)35ARC-FNmostra variante
CPCARC(ARU)35ARC-MLmostra variante
CPCARC(ARU)35ARC-MNmostra variante
CPCHRC(HRU)35HRC-FLmostra variante
CPCHRC(HRU)35HRC-FNmostra variante
CPCHRC(HRU)35HRC-MLmostra variante
CPCHRC(HRU)35HRC-MNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1250 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio67
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.81 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce