MKS3512F-LP

Elemento di serraggio
Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
HIWINRG(QR)35RGW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)35RGW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)35RGH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)35RGH..HAmostra variante
HIWINCRG35CRGW..CCmostra variante
HIWINCRG35CRGW..HCmostra variante
HIWINCRG35CRGH..CAmostra variante
HIWINCRG35CRGH..HAmostra variante
HIWINRG(QR)35QRW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)35QRW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)35QRH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)35QRH..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta900 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio67
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione1200 [N]
Peso0.98 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce