MKS3505AR
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 35 | R1822 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 35 | R1851 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 35 | R1853 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 35 | R1821 (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 35 | R1824 (SLH) | mostra variante |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-ML | mostra variante |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-MN | mostra variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FL | mostra variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FN | mostra variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FXL | mostra variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-ML | mostra variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MN | mostra variante |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MXL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1250 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 67 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 2200 [N] |
Peso | 0.98 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione