MKS2503MR-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..R | mostra variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..A | mostra variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..B | mostra variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..C | mostra variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..D | mostra variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..E | mostra variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..A | mostra variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..B | mostra variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..C | mostra variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..D | mostra variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..E | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 550 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 56 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1100 [N] |
Peso | 0.47 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione