MKS2502K
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-L | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-S | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-SL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-H | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-HL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 750 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 56 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1400 [N] |
Peso | 0.4 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione