MKS2501N-LP

Elemento di serraggio
Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKNR25NR..XAmostra variante
THKNR25NR..XBmostra variante
THKNR25NR..XLAmostra variante
THKNR25NR..XLBmostra variante
THKNR25NR..XLRmostra variante
THKNR25NR..XRmostra variante
THKNRS25NRS..XAmostra variante
THKNRS25NRS..XBmostra variante
THKNRS25NRS..XLAmostra variante
THKNRS25NRS..XLBmostra variante
THKNRS25NRS..XLRmostra variante
THKNRS25NRS..XRmostra variante
THKSNR25SNR..Cmostra variante
THKSNR25SNR..LCmostra variante
THKSNR25SNR..LRmostra variante
THKSNR25SNR..Rmostra variante
THKSNS25SNS..Cmostra variante
THKSNS25SNS..LCmostra variante
THKSNS25SNS..LRmostra variante
THKSNS25SNS..Rmostra variante
THKSVR25SVR..Cmostra variante
THKSVR25SVR..LCmostra variante
THKSVR25SVR..LRmostra variante
THKSVR25SVR..Rmostra variante
THKSVS25SVS..Cmostra variante
THKSVS25SVS..LCmostra variante
THKSVS25SVS..LRmostra variante
THKSVS25SVS..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta600 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio56
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione1200 [N]
Peso0.4 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce