MKS2501N
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | mostra variante |
THK | NR | 25 | NR..XB | mostra variante |
THK | NR | 25 | NR..XLA | mostra variante |
THK | NR | 25 | NR..XLB | mostra variante |
THK | NR | 25 | NR..XLR | mostra variante |
THK | NR | 25 | NR..XR | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | mostra variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | mostra variante |
THK | SNR | 25 | SNR..C | mostra variante |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | mostra variante |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | mostra variante |
THK | SNR | 25 | SNR..R | mostra variante |
THK | SNS | 25 | SNS..C | mostra variante |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | mostra variante |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | mostra variante |
THK | SNS | 25 | SNS..R | mostra variante |
THK | SVR | 25 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 25 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 25 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 25 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVS | 25 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 25 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 25 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 25 | SVS..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 750 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 56 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1400 [N] |
Peso | 0.4 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione