MKS2101B

Elemento di serraggio
Serie MKS
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
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKHRW21HRW..CAmostra variante
THKHRW21HRW..CAMmostra variante
THKHRW21HRW..CRmostra variante
THKHRW21HRW..CRMmostra variante
THKSHW21SHW..CAmostra variante
THKSHW21SHW..CRmostra variante
NSKLW(L1W)21LAA...ELZmostra variante
HIWINWE(QW)21WEH..CAmostra variante
HIWINWE(QW)21WEW..CCmostra variante
HIWINWE(QW)21QWH..CAmostra variante
HIWINWE(QW)27QWH..CAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta400 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio58
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.34 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce