MKS1510B-LP

Elemento di serraggio
Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLRX(MX)15LRXmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXCmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXGmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXSmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXSCmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXSGmostra variante
IKOLRX(MX)15MXmostra variante
IKOLRX(MX)15MXCmostra variante
IKOLRX(MX)15MXGmostra variante
IKOLRX(MX)15MXSmostra variante
IKOLRX(MX)15MXSCmostra variante
IKOLRX(MX)15MXSGmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXDmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXD..SLmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXDCmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXDC..SLmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXDGmostra variante
IKOLRX(MX)15LRXDG..SLmostra variante
IKOLRX(MX)15MXDmostra variante
IKOLRX(MX)15MXDCmostra variante
IKOLRX(MX)15MXDGmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta300 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio58
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione650 [N]
Peso0.25 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce