MKS1201A-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDC..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | mostra variante |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 150 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 64 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 350 [N] |
Peso | 0.21 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione