MK8501A
Elemento di serraggio
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 85 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 85 | LRXG | mostra variante |
THK | HSR | 85 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 85 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 85 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 85 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 85 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 85 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 85 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 85 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 85 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 85 | HSR..R | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..A | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..B | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..LA | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..LB | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..LR | mostra variante |
THK | NR | 85 | NR..R | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..A | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..B | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LA | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LB | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LR | mostra variante |
THK | NRS | 85 | NRS..R | mostra variante |
THK | SNR | 85 | SNR..LC | mostra variante |
THK | SNR | 85 | SNR..LR | mostra variante |
THK | SNS | 85 | SNS..LC | mostra variante |
THK | SNS | 85 | SNS..LR | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2250 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 49 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 2.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale