MK6512F

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
HIWINRG(QR)65RGH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)65RGH..HAmostra variante
HIWINRG(QR)65RGW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)65RGW..HCmostra variante
HIWINCRG65CRGH..CAmostra variante
HIWINCRG65CRGH..HAmostra variante
HIWINCRG65CRGW..CCmostra variante
HIWINCRG65CRGW..HCmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2250 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio49
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso2.6 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale