MK6503MR

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..Amostra variante
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..LAmostra variante
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..LRmostra variante
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..Rmostra variante
SchneebergerMR65MRW..Amostra variante
SchneebergerMR65MRW..Bmostra variante
SchneebergerMR65MRW..Cmostra variante
SchneebergerMR65MRW..Dmostra variante
Thomson52265512..Amostra variante
Thomson52265512..Bmostra variante
Thomson52265512..Cmostra variante
Thomson52265512..Dmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2250 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio49
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso2.6 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale