MK6501N

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NSKLA(lL1A)65LAA..ALmostra variante
NSKLA(lL1A)65LAA..BLmostra variante
NSKLA(lL1A)65LAA..ELmostra variante
NSKLA(lL1A)65LAA..FLmostra variante
NSKLA(lL1A)65LAA..GLmostra variante
NSKLA(lL1A)65LAA..HLmostra variante
SBCSBG65SBG..FLmostra variante
SBCSBG65SBG..FLLmostra variante
SBCSBG65SBG..SLmostra variante
SBCSBG65SBG..SLLmostra variante
THKNR65NR..Amostra variante
THKNR65NR..Bmostra variante
THKNR65NR..LAmostra variante
THKNR65NR..LBmostra variante
THKNR65NR..LRmostra variante
THKNR65NR..Rmostra variante
THKNRS65NRS..Amostra variante
THKNRS65NRS..Bmostra variante
THKNRS65NRS..LAmostra variante
THKNRS65NRS..LBmostra variante
THKNRS65NRS..LRmostra variante
THKNRS65NRS..Rmostra variante
THKSNR65SNR..Cmostra variante
THKSNR65SNR..LCmostra variante
THKSNR65SNR..LRmostra variante
THKSNR65SNR..Rmostra variante
THKSNS65SNS..Cmostra variante
THKSNS65SNS..LCmostra variante
THKSNS65SNS..LRmostra variante
THKSNS65SNS..Rmostra variante
THKSVR65SVR..Cmostra variante
THKSVR65SVR..LCmostra variante
THKSVR65SVR..LRmostra variante
THKSVR65SVR..Rmostra variante
THKSVS65SVS..Cmostra variante
THKSVS65SVS..LCmostra variante
THKSVS65SVS..LRmostra variante
THKSVS65SVS..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2250 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio49
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso2.4 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale